ZHCUCN0 December 2024
基于宽带隙 SiC 的电源模块凭借出色的导通和开关性能,广泛应用于电力电子领域。紧凑型驱动器板 UCC2189X5YQEVM-096 通过减少寄生效应、更大限度地降低开关损耗并提供全面的必要保护和诊断特性来支持 SiC 模块。有关完整的电气规格表,请参阅 UCC2189X5Y-Q1 数据表
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
电源电压和电流 | ||||||
| Vcc | VCC 电源电压 | 5.0 | 5.5 | V | ||
| Vdd2u、Vdd2l | VDD 电源电压 | 来自变压器和 LDO | 20 | V | ||
| Vee2u、Vee2l | VEE 电源电压 | 来自变压器 | -5.5 | V | ||
| 驱动电流 | ||||||
| Ioutp | OUTP 的峰值拉电流/灌电流 | Cload = 100pF | 2.8 | A | ||
| Ioutn | OUTN 的峰值拉电流/灌电流 | Cload = 100pF | 2.8 | A | ||
| 输入/输出信号 | ||||||
| Vinh | 输入高阈值 | 0.7 x VCC | V | |||
| Vinl | 输入低阈值 | 0.3 x VCC | V | |||
| Vinhys | 输入阈值迟滞 | 0.15 x VCC | V | |||
| 时序参数 | ||||||
| TPr | OUTP 上升时间 | Cload = 1nF | 11 | ns | ||
TPf | OUTP 下降时间 | Cload = 1nF | 10 | ns | ||
TNr | OUTN 上升时间 | Cload = 1nF | 9 | ns | ||
TNf | OUTN 下降时间 | Cload = 1nF | 5 | ns | ||
| Tpd | 传播延迟 | Cload = 1nF | 65 | ns | ||
保护 - DESAT、有源短路、外部米勒钳位 | ||||||
Ichg | 消隐电容器充电电流 | Vdesat = 2.0V | 2000 | uA | ||
Tdesatleb | 前沿消隐时间 | 200 | ns | |||
Tdesatfil | DESAT 抗尖峰脉冲滤波器 | 125 | ns | |||
Vascl | ASC 输入低电平阈值(以 COM 为基准) | 1.45 | V | |||
Vasch | ASC 输入高电平阈值(以 COM 为基准) | 2.7 | V | |||
Tascfil | ASC 抗尖峰脉冲滤波器时间 | 400 | 700 | ns | ||
Vclmpth | 米勒钳位阈值 | 以 VEE 为基准 | 1.7 | 2 | 2.3 | V |
Iclmpe | 米勒钳位电流 | Cclmpe = 10nF | 0.5 | A | ||
| 隔离 | ||||||
| Viso | 可承受的栅极驱动器隔离电压 | 增强型,60s | 5 | kVrms | ||
| Cio | 栅极驱动器的势垒电容 | 1.2 | pF | |||
| Tj | 栅极驱动器的工作结温 | -40 | 150 | °C | ||