ZHCUCN0 December 2024
该测试在没有总线电压的情况下执行,以测试 DESAT 引脚、软关断和 nFLT 反馈的功能。
DESAT 上的电压首先达到检测阈值。在 UCC2189X5Y-Q1 数据表中指定的短暂延迟后,输出会通过 SSD 引脚经历软关断。可以通过 SSD 上的电阻器对软关断电流进行编程。在初级侧,nFLT 也会因 DESAT 触发而拉至低电平,经过数据表中指定的更长延迟。