ZHCUCN0 December   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 13
  4. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 2模块兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
  6. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 器件信息
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 短路检测 - DESAT
  7. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
  8. 5EVM 示例测量
    1. 5.1 DESAT 功能测试
  9. 6EVM 调优
    1. 6.1 调整电源
      1. 6.1.1 仅调整 VDD 辅助电源
      2. 6.1.2 同时调整 VDD 和 VEE 辅助电源
      3. 6.1.3 切换到单极辅助电源
      4. 6.1.4 旁路 VDD LDO
    2. 6.2 调整驱动强度
    3. 6.3 调整软关断强度
  10. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
  11. 8其他信息
    1. 8.1 商标
  12. 9修订历史记录

特性

  • 与 Wolfspeed 的 FM3 和 XM3 模块直接兼容
  • LM5185 反激式控制器为次级侧提供正负偏置

    • 只需 +12V 输入电压即可生成初级侧和次级侧偏置电压
  • 状态 LED 指示电源正常状态和来自每个驱动器的故障反馈
  • 包括短路检测和主动短路功能等保护特性

  • 通过电阻器实现可编程软关断

  • 针对所有关键节点的测试点可加快调试速度