ZHCUCN0 December 2024
要执行此测试,请确保已执行节 4.2.1中的测试,并且栅极驱动器已正确上电。
在两个函数发生器通道上生成两个 10kHz 0V 至 5V 互补 PWM 波。可以在两个 PWM 波形之间添加死区时间。
将这些通道探头连接到 EVM 上的测试点;将高侧 PWM 通道探头连接到 HS INP,将低侧 PWM 通道探头连接到电路板左上角的 LS INP。将函数发生器接地引线连接到 HS INP 和 LS INP 之间的黑色 GND TP 或连接到电路板左下角的 GND1 TP。
使用 MMCX 连接器 GATE1 测量高侧栅极电压,使用 MMCX 连接器 GATE2 测量低侧栅极电压。
GATE1 波形应以较小的延迟(大约 100ns)匹配高侧 PWM 输入信号。GATE2 波形应以较小的延迟(大约 100ns)匹配低侧 PWM 输入信号。两个波形都应具有大约 +20V 的高电平和大约 -5.5V 的低电平。
图 4-2 输出开关检查的测试点位置