ZHCUCN0 December   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 13
  4. 1通用 TI 高压评估用户安全指南
  5. 2模块兼容性
    1. 2.1 支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
  6. 3系统概述和功能
    1. 3.1 特性
    2. 3.2 规格
    3. 3.3 PCB 引脚排列
    4. 3.4 器件信息
      1. 3.4.1 初级侧电源
      2. 3.4.2 初级侧 I/O 和诊断
      3. 3.4.3 次级侧辅助电源
      4. 3.4.4 输出级栅极环路
      5. 3.4.5 短路检测 - DESAT
  7. 4使用 EVM
    1. 4.1 设备列表
    2. 4.2 测试设置和过程
      1. 4.2.1 上电和辅助电源检查
      2. 4.2.2 输出开关
  8. 5EVM 示例测量
    1. 5.1 DESAT 功能测试
  9. 6EVM 调优
    1. 6.1 调整电源
      1. 6.1.1 仅调整 VDD 辅助电源
      2. 6.1.2 同时调整 VDD 和 VEE 辅助电源
      3. 6.1.3 切换到单极辅助电源
      4. 6.1.4 旁路 VDD LDO
    2. 6.2 调整驱动强度
    3. 6.3 调整软关断强度
  10. 7硬件设计文件
    1. 7.1 原理图
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 物料清单 (BOM)
  11. 8其他信息
    1. 8.1 商标
  12. 9修订历史记录

短路检测 - DESAT

电路板上的短路检测系统可在发生短路事件时提供保护。当检测到短路时,栅极驱动器会通过 SSD 引脚灌入指定大小的电流,该电流可通过 SSD 引脚外部电阻器进行编程。FLT 标志也将在初级侧升高。如果未使用短路检测系统或 IGBT/MOSFET 未连接到电路板,则 J1 和 J2 应分别短接至高侧和低侧 COM 以防止错误地触发短路。

VDS 电压检测阈值可通过本常见问题解答中提到的以下公式计算得出:

方程式 1. VDET= VDESAT-VZ-n× VF-Ichg× Rlim

使用 9V 内部 DESAT 检测阈值、两个正向电压均为 0.6V 的 STTH122A 二极管、1kΩ 限流电阻、具有 2.7V 齐纳电压的齐纳二极管和 2mA 内部充电电流时,Vds DESAT 检测阈值计算结果为 3.1V。如果需要另一个 Vds 电压检测阈值,请调整限流电阻的大小和齐纳二极管的齐纳电压。

在该 EVM 中,实施了此常见问题解答中提到的方法,以便在发生短路事件时增大 DESAT 充电电流。增大 DESAT 充电电流可以缩短电容器的消隐时间,并为 SiC MOSFET 提供更好的保护。此电路的消隐时间可通过同一常见问题解答中提到的公式计算得出,计算结果为 115ns。此消隐时间计算公式对于 VDD = 20V 有效;如果使用另一个 VDD 值,则消隐时间会有所不同。

UCC2189X5YQEVM-096 DESAT 电路图 3-7 DESAT 电路