ZHCUCN0
December 2024
1
摘要
1
3
1
通用 TI 高压评估用户安全指南
2
模块兼容性
2.1
支持的 Wolfspeed 模块和评估平台
3
系统概述和功能
3.1
特性
3.2
规格
3.3
PCB 引脚排列
3.4
器件信息
3.4.1
初级侧电源
3.4.2
初级侧 I/O 和诊断
3.4.3
次级侧辅助电源
3.4.4
输出级栅极环路
3.4.5
短路检测 - DESAT
4
使用 EVM
4.1
设备列表
4.2
测试设置和过程
4.2.1
上电和辅助电源检查
4.2.2
输出开关
5
EVM 示例测量
5.1
DESAT 功能测试
6
EVM 调优
6.1
调整电源
6.1.1
仅调整 VDD 辅助电源
6.1.2
同时调整 VDD 和 VEE 辅助电源
6.1.3
切换到单极辅助电源
6.1.4
旁路 VDD LDO
6.2
调整驱动强度
6.3
调整软关断强度
7
硬件设计文件
7.1
原理图
7.2
PCB 布局
7.3
物料清单 (BOM)
8
其他信息
8.1
商标
9
修订历史记录
3.4.3
次级侧辅助电源
次级侧电源块能够实现以下功能:
将 +12V 输入电压转换为栅极驱动器次级侧的 +20V/-5.5V 双极偏置电压。每个栅极驱动器都有自己的辅助电源。这是通过为每个栅极驱动器使用一个 LM5185-Q1 反激式控制器和一个 YA8864-BLD 变压器来实现的。
可按照
节 6.1.1
和
节 6.1.2
中的说明调整辅助电源电压。
使用 TPS7A4901 LDO 可降低正次级侧电源电压的噪声。
也可以按照
节 6.1.4
中的说明绕过该 LDO。
图 3-5
次级侧辅助电源