ZHCUCL7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 配置
      1. 2.2.1 电源模式
        1. 2.2.1.1 自供电配置
        2. 2.2.1.2 总线供电配置
        3. 2.2.1.3 外部电源
      2. 2.2.2 功能模式
        1. 2.2.2.1 启用 I2C 的中继器模式
        2. 2.2.2.2 GPIO 中继器模式
        3. 2.2.2.3 UART 模式
      3. 2.2.3 I/O 和中断
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局布线
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
    2. 4.2 相关文档

入门

评估 TUSB2E221QFNEVM 需要 5V 电源、USB 连接和 eUSB2 连接。本节假定 TUSB2E221QFNEVM 跳线处于表 2-1 中所述的默认状态。

表 2-1 TUSB2E221QFNEVM 默认跳线配置
位号默认位置说明
J31-2VBUS 到 J4 USB 端口 A 连接器
J21-25V 电压轨和直流插孔到 VBUS
J19不适用I2C 接口
J101-2VBUS 到 J4 USB 端口 B 连接器
J52-3EQ1 为低电平
J112-3EQ0 为低电平
J131-21.8V 电源轨到 1.8V IO 电压轨
J161-21.8V LDO 输出到 1.8V 电源轨
J151-23.3V 电源轨到 1.8V LDO
J12未安装EQ2 悬空
J171-2I2C SDA 上拉电阻器
J181-2I2C SCL 上拉电阻器
SW12-3设置在 2-3 位置

以下测试过程介绍了如何将 EVM 集成到 eUSB 系统并开始评估。在开始之前,请确保没有为系统供电,并且已采取适当的 ESD 保护措施。

  1. 连接到 eUSB 端口 0 — TUSB2E221QFNEVM 有两个 eUSB 端口,可通过 SMP 线缆连接到 eUSB 主机或设备。eUSB 主机或设备负责通过 eUSB 接口配置 TUSB2E221,如节 1.3 中所述。
  2. 连接到 USB 端口 A — EVM 上的两个 USB 端口连接到 USB 主机或设备。如果在步骤 1 中将 TUSB2E221 配置为设备中继器,则将 USB 主机连接到 USB 端口 A。如果将其配置为主机,则应连接 USB 设备。
  3. 为 EVM 提供 5V 电源 — 有多种方法可以为 EVM 提供 5V 电源。有关各种电源模式的详细信息,请参阅节 2.2.1。
  4. 开启系统电源或发出复位 — 上电后,eUSB 主机或器件会自动配置中继器并通过 eUSB 和 USB 接口建立连接。除了常规电源复位电路外,TUSB2E221QFNEVM 还包含一个外部复位按钮。