ZHCUCL7 November 2024 TUSB2E221
在 UART 模式下,TUSB2E11 可充当 3.3V 至 1.2V 电平转换器以支持系统内调试。可逐端口设置 UART 模式,如 TUSB2E221 数据表中所述。在下面的配置中,两个 eUSB-USB 端口都设置为 UART 模式。
| 位号 | 跳线位置 | 说明 |
|---|---|---|
| J5 | 1-2 | EQ1 设置为高电平 |
| J11 | 1-2 | EQ0 设置为高电平 |
| J17 | 1-2 | SDA 通过 1kΩ 电阻器上拉为高电平 |
| J18 | 1-2 | SLC 通过 1kΩ 电阻器上拉为高电平 |