ZHCUCL7 November 2024
将 TUSB2E221 配置为 I2C 模式后,EQ0、EQ1 和 EQ2/INT 引脚便可用作可编程 I/O 引脚。在需要系统调试或需要侧带信令的情况下,这些引脚非常有用。
TUSB2E221 可配置为使用 1.8V 或 1.2V I/O 电压。EVM 上的 SW1 控制 VIOSEL 引脚。要修改信令,请参阅表 2-8。更改此设置会修改 EQ0、EQ1、EQ2/INT、SCL 和 SDA 引脚的阈值电压。
| SW1 位置 | I/O 电压 |
|---|---|
| 1-2(底部) | 1.2V |
| 2-3(顶部) | 1.8V |