ZHCUCL7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 配置
      1. 2.2.1 电源模式
        1. 2.2.1.1 自供电配置
        2. 2.2.1.2 总线供电配置
        3. 2.2.1.3 外部电源
      2. 2.2.2 功能模式
        1. 2.2.2.1 启用 I2C 的中继器模式
        2. 2.2.2.2 GPIO 中继器模式
        3. 2.2.2.3 UART 模式
      3. 2.2.3 I/O 和中断
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局布线
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
    2. 4.2 相关文档

器件信息

TUSB2E221QFNEVM 旨在支持 eUSB 主机或外设应用中的 TUSB2E221 eUSB 中继器。EVM 上包含各种接头,预先组装的接头可用于配置 TUSB2E221。

TUSB2E221QFNEVM 上还存在两个 LDO,用于为 TUSB2E221 生成 3.3V 和 1.8V 电源。TPS73633 可将 5V 电源降至 3.3V,以便为 TUSB2E221 和 TPS73601 供电。TPS73601 使用 3.3V 电源,并进一步将电压降至 1.8V,以用作 TUSB2E221 电源和用于配置的 I/O 输入电压。