ZHCUCL7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 配置
      1. 2.2.1 电源模式
        1. 2.2.1.1 自供电配置
        2. 2.2.1.2 总线供电配置
        3. 2.2.1.3 外部电源
      2. 2.2.2 功能模式
        1. 2.2.2.1 启用 I2C 的中继器模式
        2. 2.2.2.2 GPIO 中继器模式
        3. 2.2.2.3 UART 模式
      3. 2.2.3 I/O 和中断
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局布线
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
    2. 4.2 相关文档

总线供电配置

当通过 USB 连接器提供 VBUS 时,TUSB2E221QFNEVM 不需要外部 5V 电源。通过配置 EVM 接头,确保尚未通过其他来源向 EVM 提供 5V 电压,如表 2-4 中所示。

表 2-3 EVM 总线电源配置
位号已安装说明
J3

是

VBUS 到 J4 USB 端口 A 连接器
J2是5V 电压轨和直流插孔到 VBUS
J10

是

VBUS 到 J4 USB 端口 B 连接器
J14是3.3V LDO 到 3.3V
J15是3.3V 电源轨到 1.8V 输入
J16是1.8V LDO 输出到 1.8V 电源轨
J17是1.8V 电源轨到 1.8V IO

配置 EVM 后,使用 Type-A 转 Type-B 适配器将 USB 主机插入 J4 USB 连接器。当 TUSB2E221 配置为总线供电设备时,这种供电方法非常有用。