ZHCUCL7
November 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
入门
2.2
EVM 配置
2.2.1
电源模式
2.2.1.1
自供电配置
2.2.1.2
总线供电配置
2.2.1.3
外部电源
2.2.2
功能模式
2.2.2.1
启用 I2C 的中继器模式
2.2.2.2
GPIO 中继器模式
2.2.2.3
UART 模式
2.2.3
I/O 和中断
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
电路板布局布线
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
4.2
相关文档
3.2
电路板布局布线
TUSB2E221QFNEVM 的布局注意事项如下:
USB 2.0 信号的阻抗控制为 90Ω 差分 ±5%。
eUSB2 信号的阻抗控制为 45Ω 单端 ±5%。
USB 2.0 和 eUSB2 信号对使用匹配的布线长度,尽可能减少使用过孔。
所有其他信号的阻抗控制为 45Ω ± 10% 或 50Ω ± 10%。
TUSB2E221QFNEVM 采用 4 层堆叠。
图 3-2
TUSB2E221QFNEVM PCB 顶层
图 3-4
TUSB2E221QFNEVM PCB 第 3 层(电源平面)
图 3-3
TUSB2E221QFNEVM PCB 第 2 层(接地平面)
图 3-5
TUSB2E221QFNEVM 第 4 层(底面)