ZHCUCL7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 配置
      1. 2.2.1 电源模式
        1. 2.2.1.1 自供电配置
        2. 2.2.1.2 总线供电配置
        3. 2.2.1.3 外部电源
      2. 2.2.2 功能模式
        1. 2.2.2.1 启用 I2C 的中继器模式
        2. 2.2.2.2 GPIO 中继器模式
        3. 2.2.2.3 UART 模式
      3. 2.2.3 I/O 和中断
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局布线
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
    2. 4.2 相关文档

EVM 配置

可以通过多种方法来配置 TUSB2E221QFNEVM 以满足各种应用的需求。电源可由外部提供或由 VBUS 提供。TUSB2E221 的 GPIO 引脚和 I2C 接口允许配置信号调节设置。默认情况下,通过安装在 J11 和 J5 上的跳线在 EVM 上启用 I2C 模式。要访问 I2C 接口,请将 3.3V I2C 控制器连接到 J19 的 SDA 和 SCL 引脚以及 GND。7 位 I2C 目标地址为 0x4F。

注: 1.8V I2C 控制器可连接到接头 J17 的引脚 2 (SDA) 和 J18 的引脚 2 (SCL)。