ZHCUCL7 November   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 配置
      1. 2.2.1 电源模式
        1. 2.2.1.1 自供电配置
        2. 2.2.1.2 总线供电配置
        3. 2.2.1.3 外部电源
      2. 2.2.2 功能模式
        1. 2.2.2.1 启用 I2C 的中继器模式
        2. 2.2.2.2 GPIO 中继器模式
        3. 2.2.2.3 UART 模式
      3. 2.2.3 I/O 和中断
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局布线
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
    2. 4.2 相关文档

外部电源

除了为 TUSB2E221QFNEVM 提供 5V 电源外,也可为 TUSB2E221 器件直接提供 3.3V 和 1.8V 电源。

在向 EVM 供电之前,确保尚未通过 USB 总线或直流电源插孔提供电源。如表 2-4 所示,配置 EVM 跳线以禁用 3.3V 和 1.8V LDO 并允许直接外部电源。

表 2-4 EVM 外部电源配置
位号已安装说明
J3否VBUS 到 J4 端口 A 连接器
J2否5V 电压轨和直流插孔到 VBUS
J10否VBUS 到 J4 USB 端口 B 连接器
J14否3.3V LDO 到 3.3V
J15是3.3V 电源轨到 1.8V 输入
J16否1.8V LDO 输出到 1.8V 电源轨
J17否1.8V 电源轨到 1.8V IO

配置 EVM 后,将 3.3V 电源连接到 J14 的引脚 1,然后将 1.8V 电源连接到 J16 的引脚 1。在评估 TUSB2E221 的功耗时,这种供电方法非常有用。可在提供给 EVM 的 3.3V 和 1.8V 电压轨上进行电流和电压测量。