ZHCUCJ5A September   2024  – November 2024 OPT101 , OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT301 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4003-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2快速入门指南
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 软件设置
      1. 2.2.1 硬件要求
      2. 2.2.2 软件安装
      3. 2.2.3 启动 LIGHTSOURCE01EVM 软件
      4. 2.2.4 软件操作
        1. 2.2.4.1 LIGHTSOURCE01 GUI
    3. 2.3 LIGHTSOURCE01EVM 光传感器校准
      1. 2.3.1 安装和设置
      2. 2.3.2 校准过程
  7. 3软件
    1. 3.1 脚本窗口
      1. 3.1.1 隐藏的 IDE 窗口
      2. 3.1.2 devInit.py
      3. 3.1.3 mLightController.py
  8. 4串行命令
    1. 4.1 Latte 命令行
    2. 4.2 终端应用
    3. 4.3 命令列表
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 CAD 制图
  10. 6合规信息
    1. 6.1 合规性和认证
  11. 7其他信息
    1. 7.1 故障排除
      1. 7.1.1 Microsoft Windows 7 驱动程序手动安装
    2. 7.2 商标
  12. 8修订历史记录

简介

本用户指南描述了光源评估模块 (LIGHTSOURCE01EVM) 的特性、运行和使用情况。本用户指南详细介绍了如何设置光源(包括安装光源)以及执行校准的要求,例如创建深色外壳来阻挡外部光线。本指南还介绍了如何操作光源,包括安装随附的控制软件和串行命令结构,以便将光源与定制自动化例程配合使用。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语指的是光源 EVM (LIGHTSOURCE01EVM)。本文档还包含 EVM 的机械制图和器件列表。