ZHCUCJ5A September   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2快速入门指南
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 软件设置
      1. 2.2.1 硬件要求
      2. 2.2.2 软件安装
      3. 2.2.3 启动 LIGHTSOURCE01EVM 软件
      4. 2.2.4 软件操作
        1. 2.2.4.1 LIGHTSOURCE01 GUI
    3. 2.3 LIGHTSOURCE01EVM 光传感器校准
      1. 2.3.1 安装和设置
      2. 2.3.2 校准过程
  7. 3软件
    1. 3.1 脚本窗口
      1. 3.1.1 隐藏的 IDE 窗口
      2. 3.1.2 devInit.py
      3. 3.1.3 mLightController.py
  8. 4串行命令
    1. 4.1 Latte 命令行
    2. 4.2 终端应用
    3. 4.3 命令列表
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 CAD 制图
  10. 6合规信息
    1. 6.1 合规性和认证
  11. 7其他信息
    1. 7.1 故障排除
      1. 7.1.1 Microsoft Windows 7 驱动程序手动安装
    2. 7.2 商标
  12. 8修订历史记录

启动 LIGHTSOURCE01EVM 软件

正确连接 LIGHTSOURCE01EVM 后,从 Windows Start(开始)菜单启用 Latte LIGHTSOURCE01EVM GUI 软件。该软件会在启动后显示图 2-6 中所示的屏幕。

LIGHTSOURCE01EVM LIGHTSOURCE01EVM 主操作屏幕图 2-6 LIGHTSOURCE01EVM 主操作屏幕

如果 LIGHTSOURCE01 GUI 软件在启用时显示了图 2-7 中所示的消息,则表示未检测到 EVM。

LIGHTSOURCE01EVM 硬件错误消息图 2-7 硬件错误消息

请检查 USB 连接并确认 LIGHTSOURCE01EVM 显示在器件管理器中。该 EVM 必须占用两个 COM 端口:一个用于控制,另一个用于数据。控制端口用于发送接收串行命令,而数据端口用于与器件之间的实际数据传输。请参阅下图,查看在连接设备时设备管理器必须显示的示例。

LIGHTSOURCE01EVM COM 端口图 2-8 COM 端口

如果使用的是 Windows 7,或者该 EVM 插接时 Windows 器件管理器在其他器件下显示 2 个 USB 串行器件而不是 COM 端口,请参阅节 7.1。