ZHCUCJ5A September 2024 – November 2024
在运行这些命令之前,请将 COM 端口配置为 9600 波特、8 个数据位、无奇偶校验、1 个停止位。
命令 | 定义 | 输入 |
|---|---|---|
HWR? | 如果与控制端口通信,则返回“C”;如果与数据端口通信,则返回“D”。必须连接至控制端口,才能发送命令和接收响应。未使用数据端口。 | |
LEDP<0/1/?> | LED 功耗 | 0:关闭 LED |
1:打开 LED | ||
?:如果 LED 关闭且更新环路停止,则返回 0;如果 LED 亮起且更新环路正在运行,则返回 1 | ||
LEDS<0/1/?> | LED 设置 | 0:将 LED 设置为中午模式 |
1:将 LED 设置为日落模式 | ||
?:如果 LED 处于中午模式,则返回 0;如果 LED 处于日落模式,则返回 1 | ||
LEDR? | LED 状态 | 如果 LED 输出稳定,则返回 0,如果 LED 输出稳定在 ±1% 的目标辐照度范围内,则返回 1 |
LEDL<value/?> | LED 照度 | 设置 LED 目标照度。值为 4 位十六进制 (XXXX)。最小照度设置为 0x0258。中午的最大照度为 0x07D0。日落的最大照度为 0x05DC。 |
?:返回以 4 位十六进制表示的照度值 | ||
LED<TT/TF>? | LED 温度 | TT:返回温度传感器读数的 4 位十六进制值。前 2 位数字是以摄氏度为单位的 LED 驱动器结温。最后 2 位数字是 4 个温度传感器的平均温度(以摄氏度为单位) |
TF:如果没有温度故障,则返回 0;如果有温度故障,则返回 1。如果结温高于 80°C 或任何温度传感器高于 70°C,则会发生温度故障。如果结温低于 70°C 且所有温度传感器的读数均低于 60°C,则清除故障。故障会关闭 LED 并防止 LED 重新打开。 | ||
LEDI<S/C>? | LED 盒序列号 | S:读取盒序列号 |
LED 校准序列号 | C:读取校准序列号 | |
LEDH? | LED 灯小时数 | LED 灯小时查询。返回 LED 以 0.3 秒为增量亮起的时间。返回值为 16 位十六进制。 |