ZHCUCJ5A September   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2快速入门指南
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 软件设置
      1. 2.2.1 硬件要求
      2. 2.2.2 软件安装
      3. 2.2.3 启动 LIGHTSOURCE01EVM 软件
      4. 2.2.4 软件操作
        1. 2.2.4.1 LIGHTSOURCE01 GUI
    3. 2.3 LIGHTSOURCE01EVM 光传感器校准
      1. 2.3.1 安装和设置
      2. 2.3.2 校准过程
  7. 3软件
    1. 3.1 脚本窗口
      1. 3.1.1 隐藏的 IDE 窗口
      2. 3.1.2 devInit.py
      3. 3.1.3 mLightController.py
  8. 4串行命令
    1. 4.1 Latte 命令行
    2. 4.2 终端应用
    3. 4.3 命令列表
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 CAD 制图
  10. 6合规信息
    1. 6.1 合规性和认证
  11. 7其他信息
    1. 7.1 故障排除
      1. 7.1.1 Microsoft Windows 7 驱动程序手动安装
    2. 7.2 商标
  12. 8修订历史记录

硬件设置

计算机运行图形用户界面 (GUI) 软件,通过 USB 接口与 LIGHTSOURCE01EVM 进行通信。LIGHTSOURCE01EVM 板具有一个 microUSB 端口并随附 microUSB 电缆。用户必须提供电源,因为 EVM 不会随附电源。首先,将交流电源线连接到交流/直流适配器,并将 EVM 连接到电源插座。然后,将 microUSB 电缆插入 LIGHTSOURCE01EVM 并连接到计算机。图 2-1 展示了硬件连接。插入电源线和 USB 线时,请先插入电源线。

重要:

电源只能为 15V。否则校准光源不起作用。此外,必须提供高达 3A 的电流并配有桶形连接器。外径、内径和套管长度必须分别为 5.5mm、2.1mm 和 9.5mm。

LIGHTSOURCE01EVM USB 和电源连接图 2-1 USB 和电源连接

LIGHTSOURCE01EVM 接收来自计算机的用于控制 LED 亮度和照明模式的串行命令。该 EVM 在出厂时已完全密封,因此无需用户组装。