ZHCUCJ5A September 2024 – November 2024
校准光传感器对于在各种照明条件下提供准确可靠的测量至关重要。在使用光学传感器的生产线校准时,请在继续进行系统级校准之前校准传感器。这种初始校准包括微调传感器的响应,校正制造公差引起的任何变化。在系统级别,有几种情况下传感器读数不同于入射到系统上的光,并且需要进行补偿,例如深色覆盖玻璃、产品外壳中的开孔、扩散器、光管、透镜等。对于类似情况,必须再次校准传感器以满足系统要求并抵消任何系统级差异(例如深色覆盖玻璃的透射百分比)。LIGHTSOURCE01EVM 专门设计用于为器件级和系统级校准提供均匀且稳定的光源。