ZHCUCJ5A September   2024  – November 2024 OPT101 , OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT301 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4003-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2快速入门指南
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 软件设置
      1. 2.2.1 硬件要求
      2. 2.2.2 软件安装
      3. 2.2.3 启动 LIGHTSOURCE01EVM 软件
      4. 2.2.4 软件操作
        1. 2.2.4.1 LIGHTSOURCE01 GUI
    3. 2.3 LIGHTSOURCE01EVM 光传感器校准
      1. 2.3.1 安装和设置
      2. 2.3.2 校准过程
  7. 3软件
    1. 3.1 脚本窗口
      1. 3.1.1 隐藏的 IDE 窗口
      2. 3.1.2 devInit.py
      3. 3.1.3 mLightController.py
  8. 4串行命令
    1. 4.1 Latte 命令行
    2. 4.2 终端应用
    3. 4.3 命令列表
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 CAD 制图
  10. 6合规信息
    1. 6.1 合规性和认证
  11. 7其他信息
    1. 7.1 故障排除
      1. 7.1.1 Microsoft Windows 7 驱动程序手动安装
    2. 7.2 商标
  12. 8修订历史记录

串行命令

使用 LIGHTSOURCE01EVM 时,您可以使用 GUI 的“Scripts”窗口中的命令行或通过终端应用灵活地控制器件。这两种方法都允许您向 EVM 发送串行命令,从而实现更精确的控制。