ZHCUCJ5A September   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2快速入门指南
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 软件设置
      1. 2.2.1 硬件要求
      2. 2.2.2 软件安装
      3. 2.2.3 启动 LIGHTSOURCE01EVM 软件
      4. 2.2.4 软件操作
        1. 2.2.4.1 LIGHTSOURCE01 GUI
    3. 2.3 LIGHTSOURCE01EVM 光传感器校准
      1. 2.3.1 安装和设置
      2. 2.3.2 校准过程
  7. 3软件
    1. 3.1 脚本窗口
      1. 3.1.1 隐藏的 IDE 窗口
      2. 3.1.2 devInit.py
      3. 3.1.3 mLightController.py
  8. 4串行命令
    1. 4.1 Latte 命令行
    2. 4.2 终端应用
    3. 4.3 命令列表
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 CAD 制图
  10. 6合规信息
    1. 6.1 合规性和认证
  11. 7其他信息
    1. 7.1 故障排除
      1. 7.1.1 Microsoft Windows 7 驱动程序手动安装
    2. 7.2 商标
  12. 8修订历史记录

隐藏的 IDE 窗口

Latte 程序会在后台运行多个 python 脚本来捕捉和显示来自 EVM 的数据。对于高级用户或需要在使用 LIGHTSOURCE01EVM 时具有更高灵活性的用户,这些 python 脚本可以在一个集成开发环境 (IDE) 窗口中找到,该窗口会在 TI-Latte 启动时最小化。通过该 IDE 窗口,高级用户可以定制现有脚本或编写新的脚本。通过在此窗口中自动执行和执行脚本,可以自动执行重复性任务。这些自动化的示例包括调整生产线的照明水平,以及针对日落 (4200K CCT) 和中午 (6400K CCT) 照明条件校准传感器。

LIGHTSOURCE01EVM IDE 窗口图 3-1 IDE 窗口