ZHCUCJ5A September   2024  – November 2024 OPT101 , OPT3001 , OPT3001-Q1 , OPT3002 , OPT3004 , OPT3005 , OPT3006 , OPT3007 , OPT301 , OPT4001 , OPT4001-Q1 , OPT4003-Q1 , OPT4041 , OPT4048 , OPT4060

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
  6. 2快速入门指南
    1. 2.1 硬件设置
    2. 2.2 软件设置
      1. 2.2.1 硬件要求
      2. 2.2.2 软件安装
      3. 2.2.3 启动 LIGHTSOURCE01EVM 软件
      4. 2.2.4 软件操作
        1. 2.2.4.1 LIGHTSOURCE01 GUI
    3. 2.3 LIGHTSOURCE01EVM 光传感器校准
      1. 2.3.1 安装和设置
      2. 2.3.2 校准过程
  7. 3软件
    1. 3.1 脚本窗口
      1. 3.1.1 隐藏的 IDE 窗口
      2. 3.1.2 devInit.py
      3. 3.1.3 mLightController.py
  8. 4串行命令
    1. 4.1 Latte 命令行
    2. 4.2 终端应用
    3. 4.3 命令列表
  9. 5硬件设计文件
    1. 5.1 CAD 制图
  10. 6合规信息
    1. 6.1 合规性和认证
  11. 7其他信息
    1. 7.1 故障排除
      1. 7.1.1 Microsoft Windows 7 驱动程序手动安装
    2. 7.2 商标
  12. 8修订历史记录

校准过程

照亮传感器区域的光是已知的,因为 LIGHTSOURCE01EVM 可以提供恒定且稳定的输出。该信息可用于确定每个单元的补偿系数,其中补偿系数为来自光源的照度除以传感器读取的照度。在生产线上,可以将每个器件的补偿系数存储在非易失性存储器中。

LIGHTSOURCE01EVM 生产线校准图 2-16 生产线校准

此操作也是在系统级完成,在设计中需要实现深色覆盖玻璃以及其他光学器件(如透镜、散射器和导光板)。补偿系数的计算方式与器件级校准的计算方式类似。有关更多信息,另请参阅精密实验室系列:环境光传感器 网页。