ZHCUCH6D August 2024 – June 2025
F29H85x controlSOM 上包含一个可选电阻器配置,以支持使用多个 FSI 引脚通过数据、记录和跟踪 (DLT) 接头 (J5) 进行数据记录。表 2-7 列出了可连接至 DLT 接头的所有 FSI 引脚。默认情况下,这些 FSI 引脚连接至 J1/J3 高密度连接器以供基板使用;FSI 引脚未连接至 DLT 接头。要将这些 FSI 引脚连接至 DLT 接头,请按照表 2-8 中的说明进行操作。
图 2-12 FSI DLT 选择电阻器位置(顶部)
图 2-13 FSI DLT 选择电阻器位置(底部)| GPIO | 功能 |
|---|---|
| GPIO51 | FSITXA_CLK |
| GPIO49 | FSITXA_D0 |
| GPIO50 | FSITXA_D1 |
| GPIO8 | FSITXB_CLK |
| GPIO6 | FSITXB_D0 |
| GPIO7 | FSITXB_D1 |
| GPIO16 | FSIRXC_CLK |
| GPIO76 | FSIRXC_D0 |
| 模式 | 电阻器配置 |
|---|---|
| 连接至 J1/J3 基板接头的 FSI 引脚(默认) | 在 R52、R86、R93、R55、R88、R94、R81 和 R89 上组装所有 0 欧姆电阻器。 移除 R82、R90、R95、R83、R91、R96、R84 和 R92 上的所有电阻器。 |
| 连接至 DLT 接头的 FSI GPIO | 移除 R52、R86、R93、R55、R88、R94、R81 和 R89 上的所有电阻器。 在 R82、R90、R95、R83、R91、R96、R84 和 R92 上组装所有 0 欧姆电阻器。 |