ZHCUCH6D August 2024 – June 2025
F29H85X-SOM-EVM 评估模块是一个开发平台,可用于评估 F29H85x 和 F29P58x 器件在汽车和工业应用中的性能。该 EVM 的模块上系统架构包括操作 F29H85x 器件所需的所有电源、复位和时钟逻辑。
此 360 引脚 controlSOM 旨在提供滤波良好的稳健设计,能够在大多数环境中工作。本文档介绍了 F29H85X controlSOM 的硬件详细信息,并说明了电路板上跳线和连接器的功能与位置。本指南还包含有关如何在 controlSOM 上开始开发软件应用程序的说明。