ZHCUCH6D August 2024 – June 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
独立配置可用于大多数软件开发用例,这些用例不需要 controlSOM 连接到其他硬件。该配置需要使用一个 XDS110 调试探针 (XDS110ISO-EVM)。电源通过 XDS110 调试探针提供给 controlSOM。XDS110调试探针单独出售。
在该配置中,Code Composer Studio™ IDE 使用 JTAG 连接到 controlSOM 并支持软件开发。XDS110 调试探针还会枚举一个虚拟 COM 端口 (VCP),用于通过 UART 与 MCU 进行通信。
要启用该配置,请按照以下步骤操作:
图 2-1 独立配置在独立配置中,XDS110ISO-EVM 上的 12 引脚原型接头 (J2) 提供对 F29H85x 器件上一些 ADC 和 GPIO 引脚的访问。表 2-1 列出了可在该原型接头上访问的 ADC 和 GPIO 引脚。
| MCU 信号 | SOM 标准 | 引脚 | 引脚 | SOM 标准 | MCU 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| GND | GND | 12 | 11 | GND | GND |
| GPIO5 | J1.5 | 10 | 9 | J1.11 | GPIO2 |
| GPIO4 | J1.7 | 8 | 7 | J1.13 | GPIO1 |
| GPIO3 | J1.9 | 6 | 5 | J1.15 | GPIO0 |
| A7/E25/GPIO225/CMP9P/CMP2N | J1.118 | 4 | 3 | J1.117 |
A1/C25/CMP7P/CMP4N |
| A6/E24/GPIO224/CMP2P/CMP12N | J1.120 | 2 | 1 | J1.119 | A0/DACOUT1/C24/CMP4P/CMP9P |