ZHCUCH6D August 2024 – June 2025 F29H850TU , F29H859TU-Q1
controlSOM 通过高密度连接器上的 5V 输入接收电力。该 5V 输入升压至 12V,用作 TPS65386x-Q1 PMIC 的输入。电路板上的 PMIC 和降压转换器可生成 controlSOM 上所需的所有电压轨。所有电源时序和电压监控均由 PMIC 处理。有关 controlSOM 5V 输入的具体要求,请参阅节 2.3。图 2-3 详细说明了 F29H85x controlSOM 的电源树。
controlSOM 具有两个电压轨输出,这些输出可用于为兼容基板上的逻辑供电。高密度连接器上提供这些电压轨输出。表 2-2 介绍了每个输出及最大电流额定值。
| controlSOM 电压轨 | 电压输出 (V) | 最大电流额定值 (mA) |
|---|---|---|
| 3V3_OUT | 3.3 | 200 |
| 5V0_OUT_CAN | 5.0 | 200 |