ZHCUCH6D August 2024 – June 2025
F29H85x controlSOM 上包含一个可选电阻器配置,以支持高密度连接器 J1 使用 MCAN-A 功能。默认情况下,J1.35/37 引脚支持 MCAN-D 引脚多路复用选项。通过修改电阻器,可以在这些 J1 引脚上实现 MCAN-A 功能。这样就可以使用 MCAN-A 引导特性。有关 MCAN-A 引导的更多信息,请参阅 F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器 数据表。
图 2-10 MCAN-A 引导选择电阻器位置| 模式 | J1.35/37 | J3.80/82 | 电阻器配置 |
|---|---|---|---|
| EtherCAT 支持(默认) | GPIO67/68 (MCAN-D) | GPIO64/65 (EtherCAT) | 使用 0 欧姆电阻器组装 R25/R27 和 R29/R54,移除 R26/R45。 |
| MCAN-A 支持 | GPIO64/65 (MCAN-A) | 无连接。 不支持 EtherCAT |
使用 0 欧姆电阻器组装 R26/R45,移除 R25/R27 和 R29/R54。 |