ZHCUCH6D August 2024 – June 2025
controlSOM 提供两个 EtherCAT PHY 时钟输出 ECAT_PHY0_CLK 和 ECAT_PHY1_CLK。默认情况下,这些时钟来自 25MHz BAW 振荡器 (Y1)。这些时钟也可以源自 F29H85x 器件上的 ESC_PHY_CLK。对于来自 F29H85x 器件上 GPIO54/ESC_PHY_CLK 输出的 EtherCAT PHY 时钟的源,包含一个可选的电阻器配置。要启用该选项,请按照表 2-9 上的说明进行操作。有关 ESC_PHY_CLK 的更多信息,请参阅 F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器 数据表。
| 模式 | 电阻器配置 |
|---|---|
| 板载 LVCMOS 25MHz 振荡器 (Y1)(默认) | 在 R32 和 R97 上组装所有 0 欧姆电阻器。 移除 R31 和 R35 上的所有电阻器。 |
| 器件 ESC_PHY_CLK (GPIO54) | 移除 R32 和 R97 上的所有电阻器。 在 R31 和 R35 上组装所有 0 欧姆电阻器。 |