ZHCUCF3 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 初步设置
    2. 2.2 基本操作
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 SPI
    5. 2.5 逻辑功能描述
    6. 2.6 接头信息
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

器件信息

LMH6518 器件是数控可变增益放大器,总增益范围为 40dB(–1.16dB 至 38.8dB),步长为 2dB。所有增益下的 −3dB 带宽均为 900MHz。每个设置的增益精度通常为 0.1dB。辅助输出(+OUT AUX 和 −OUT AUX)跟随主输出,旨在用于示波器触发功能电路中,但也可在其他应用中用于别的用途。输入和输出为直流耦合。输出是差分的,并具有单独的共模 (CM) 电压控制(针对主输出和辅助输出),并且具有可选的带宽限制电路(适用于主输出和辅助输出)。