ZHCUCF3 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 初步设置
    2. 2.2 基本操作
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 SPI
    5. 2.5 逻辑功能描述
    6. 2.6 接头信息
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

逻辑功能描述

本节简要概述了使用 SPI 兼容总线控制的逻辑功能。下面介绍了 LMH6518 的数据字段以及对这些功能的说明。

滤波器前置放大器梯形衰减
D15
(MSB)
D14D13D12D11D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1D0
(LSB)
X00000 = 全功率
1 = Aux Hi-Z
0

请参阅表 2-1

00 = LG
1 = HG

请参阅表 2-2

注: 向 LMH6518 写入数据时,位 D5、D9、D11、D12、D13 和 D14 必须为 0。

功耗模式:位 D10 控制器件的功耗模式(在 Aux Hi-Z 模式下,辅助输出关闭,5V 电源电流约减少 60mA)。

注: 切换功耗模式时,通过电源接线或布线的 +5V 电源电流(约 60mA)的变化足以在 −IN(由 5V 电源分压)处引起明显的电压差异。这会产生足以转换或引导输出的输入失调电压差,尤其是在高增益(前置放大器 HG 且几乎没有梯形衰减)情况下。如果发生这种情况,则重新调节 R4,以消除输出偏移。

滤波器:LMH6518 的两个输出对都具有可选的带宽限制电路。滤波器选项和对应的位值如表 2-1 所示。

表 2-1 滤波器选项
滤波器带宽 (MHz)
D8D7D6
000全双工
00120
010100
011200
100350
101650
110750
111不允许

前置放大器增益:前置放大器功能可控制器件是处于高增益 (38.8dB) 设置还是处于低增益设置 (18.8dB)。位 D4 控制该状态。

梯形衰减器:衰减梯形范围为 0dB 至 20dB,增量为 2dB。器件的最终增益是前置放大器增益设置减去梯形衰减设置。衰减选项和对应的位值如表 2-2 所示。

表 2-2 衰减选项
梯形衰减带宽 (dB)
D3D2D1D0
00000
0001-2
0010-4
0011-6
0100-8
0101-10
0110-12
0111-14
1000-16
1001-18
1010-20
1011不允许
1100不允许
1101不允许
1110不允许
1111不允许
注: 不允许 SPI 状态可能会导致未定义操作,此时器件行为未得到验证。

默认的上电器件状态如表 2-3 所示。

表 2-3 默认器件状态
滤波器前置放大器梯形衰减
D15
(MSB)
D14D13D12D11D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1D0
(LSB)
0000000000001010