LMH6518 评估板允许使用板载 1.2V 偏置电压来偏置 VOCM/VOCM_AUX 引脚,或通过向相应测试点施加电压电势来从外部偏置引脚。要配置预期偏置源,请调节跳线 J1 和 J3。将跳线配置到内部位置会将 VOCM 引脚偏置到默认的 1.2V 板载偏置电压。将跳线置于外部位置会将 VOCM 引脚偏置到由电路板上 VCM/VCM_AUX 测试点设置的外部偏置电压。这两个位置如图 2-9 和图 2-10 所示。
图 2-9 1.2V 板载 VCM 偏置跳线位置
图 2-10 外部 VCM 偏置跳线位置