ZHCUCF3 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 初步设置
    2. 2.2 基本操作
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 SPI
    5. 2.5 逻辑功能描述
    6. 2.6 接头信息
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

SPI

下面一节重点介绍了如何将数据输入 LMH6518EVM 以及从 LMH6518EVM 获取数据。该节还提供了有关如何确认 USB2ANY 与 LMH6518 正确通信的提示。

写入 LMH6518:

要写入 LMH6518,发送的第一个位 (C7) 必须为 0。串行接口协议写入操作如图 2-11 所示。在 USB2ANY GUI 的 Read data: 文本字段中读回的数据需要与写入的数据相同。

LMH6518EVM 串行接口协议,写入操作图 2-11 串行接口协议,写入操作
LMH6518EVM 将数据写入 LMH6518图 2-12 将数据写入 LMH6518
注: 确认能正常写入 LMH6518 的一种方法是:使用位 D10 在全功率模式或辅助高阻抗模式 (Aux Hi-Z) 之间切换。当器件设置为 Aux Hi-Z 模式时,器件的电源电流会减小约 60mA。向器件写入 00 04 00 可将器件切换至 Aux Hi-Z 模式,并可使用 00 00 00 再次切换回全功率模式。

从 LMH6518 读取:

要从器件读取,发送到器件 (C7) 的第一个位必须为 1。串行接口协议读取操作如图 2-13 所示。将可识别配置(如 00 00 EF)写入器件后,可通过写入 80 00 00 来读取器件配置,因为 8 会将第一个位 (C7) 设置为 1。该特定配置的读回数据将是 80 00 EF,如图 2-14图 2-15 所示。

LMH6518EVM 串行接口协议,读取操作图 2-13 串行接口协议,读取操作
LMH6518EVM 向 LMH6518 写入可识别配置图 2-14 向 LMH6518 写入可识别配置
LMH6518EVM 从 LMH6518 读取可识别配置图 2-15 从 LMH6518 读取可识别配置
注: 最初写入 LMH6518 时,如果立即读回的数据与所写入的数据不同,则可能会出现延迟。要解决此问题,请降低“SPI”选项卡中配置面板的比特率。从 LMH6518 读取时,如果读取的数据不是预期配置,也可通过调整比特率来进行纠正。