ZHCUCF3 October 2024
可通过 USB2ANY 接口适配器轻松配置 LMH6518。USB2ANY 产品页面提供了适配器所需的软件和详细的用户指南。可以在产品主页的立即订购并开发选项卡下找到 USB2ANY Explorer 软件。技术文档选项卡下的用户指南重点介绍了适配器的一般设置和操作。USB2ANY 随附一根 USB 电缆、一根 10 引脚电缆和一根 30 引脚电缆。要与 LMH6518 评估板通信,请使用 10 引脚电缆和 USB 电缆连接计算机。
安装软件后,请按照以下步骤配置适配器以连接评估板。
图 2-1 USB2ANY 检测确认
图 2-2 向 GUI 添加“SPI”选项卡
图 2-3 选择 SPI 接口
图 2-4 SPI 选项卡
图 2-5 SPI 配置
图 2-6 设置用于 SPI 通信的字节数
图 2-7 USB2ANY 10 引脚接头