ZHCUCF3 October 2024
LMH6518 评估板既可采用差分输入配置,也可采用单端输入配置,但出厂时采用单端输入配置。在该配置中,评估板配置为单端驱动(连接到正输入 IN+ SMA 连接器),未驱动输入偏置为 VCC/2 (= 2.5V)。该单端输入必须偏移至 2.5V 直流电压(小于 LMH6518 引脚 7 处的未驱动输入电压的 ±1mV)。以下是可能的输入源:
为获得出色性能,请确保 LMH6518 输入(引脚 6 和 7)均接近 VCC/2 (= 2.5V),并且它们之间的电压差小于 1mV。在电路板上,使用直流电压表确认引脚 6 和 7(R7 的顶部焊盘和 C23 的右侧焊盘)的直流电压。可通过更改 SMA 连接器上的输入信号失调电压(标称值为 2.5V)来控制 LMH6518 的引脚 6(驱动输入)的电压电势。
当输入的直流失调电压超过 1mV 时,可能会影响测量结果。输入直流失调电压的一些副作用是:输出削波、过度失真、带宽损耗或阶跃响应异常。提供电位器 R4 以消除任何剩余偏移,这在器件运行条件改变时特别有用。要获得有效的输入失调电压调节方法,尤其是当 LMH6518 设置为高增益(HG/0dB 衰减)时,请使用直流电压表监测 OUT+ 和 OUT-(标称值为 1.2V),并调节 R4 以尽可能减小这两个输出之间的电压差,使其小于 50mV。这可以有效地减少任何输入电压失调。
要从单端输入配置为差分输入,请移除电阻器 R5 并将一个 0Ω 0603 电阻器焊接到 R7。
测量时,主输出和辅助输出差分阻抗都需要接近 100Ω,且寄生效应极小。由于这些输出均设置为约 1.2V 共模电平,因此无法直接在直流耦合 50Ω 中端接输出。(与示波器输入类似)交流耦合 50Ω 端接仪表(如 S 参数分析仪)可直接连接到这些 SMA 输出,以用于观察。对于单端高阻抗输入仪表,LMH6518 输出必须端接在 100Ω 差分中,如图 2-8 所示。
观察主输出时,必须通过安装 R16,在板载 100Ω 中端接辅助输出。该评估板已组装 R16。
需要通过向 LMH6518 主(辅助)输出的 VOCM (VOCM_Aux) 引脚施加适当的电压,将器件的输出偏置到接近 1.2V。该电路板既允许使用板载 1.2V 基准电路对这些引脚进行偏置,也可以连接到外部偏置(如 ADC 的共模输出控制)。节 2.3 展示了如何针对任一配置将分流跳线配置到适当的位置。