ZHCUCF3 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 初步设置
    2. 2.2 基本操作
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 SPI
    5. 2.5 逻辑功能描述
    6. 2.6 接头信息
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

特性

  • 旨在与用户友好型 USB2ANY 接口适配器和 GUI 配合使用。
  • 电路板设计为可针对不同类型的测试条件轻松重新配置。
  • 提供了板载电位器来消除任何输出偏移。
  • 板载 LDO 为 LMH6518 的 VDD 引脚提供所需的 3.3V 电源,只需一个 5V 电源。
  • 输入端和输出端包含 SMA 连接器。
  • 设计用于连接标准 50Ω 测试设备。