ZHCUCF3 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 初步设置
    2. 2.2 基本操作
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 SPI
    5. 2.5 逻辑功能描述
    6. 2.6 接头信息
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

物料清单 (BOM)

表 3-1 物料清单
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商
!PCB 1 印刷电路板 AMPS179 不限
C1、C13、C16、C17、C20 5 1µF 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-10%,X5R,0402 402 CL05A105KA5NQNC Samsung Electro-Mechanics
C2、C15、C19 3 100nF 通用陶瓷电容器,0402,100nF,5%,X7R,15%,16V 402 0402YC104JAT2A AVX
C3 1 10µF 电容,陶瓷,10µF,10V,+/-20%,X5R,0402 402 GRM155R61A106ME11D MuRata
C4、C12、C23 3 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,25V,+/-5%,X7R,0402 402 C0402C102J3RACTU Kemet
C5、C6 2 0.1μF 电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 402 CGA2B3X7R1E104K050BB TDK
C7、C8、C14、C18 4 0.01µF 电容,陶瓷,0.01µF,25V,+/-5%,X7R,0402 402 04023C103JAT2A AVX
C9、C10 2 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0402 402 GRM155R71H102KA01D MuRata
GND1、GND2 2 测试点,通用,黑色,TH 黑色通用测试点 5011 Keystone Electronics
H1、H2、H3、H4 4 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 螺钉 NY PMS 440 0025 PH B&F Fastener Supply
H5、H6、H7、H8 4 六角螺柱,0.5"L #4-40 尼龙 螺柱 1902C Keystone
IN-、IN+、OUT-、OUT AUX-、OUT AUX+、OUT+ 6 连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT SMA 末端发射 142-0701-851 Cinch Connectivity
J1、J3 2 接头,2.54mm,3x1,金,TH 接头,2.54mm,3x1,TH 61300311121 Wurth Elektronik
J2 1 接头,2.54mm,5x2,金,TH 接头,2.54mm,5x2,TH 61301021121 Wurth Elektronik
L1 1 120Ω 铁氧体磁珠,120Ω @ 100MHz,0.4A,0402 402 MMZ1005Y121CT000 TDK
R1 1 200 电阻,200,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-07200RL Yageo
R2 1 2.00k 电阻,2.00k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-072KL Yageo
R3 1 24.9 电阻,24.9,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW040224R9FKED Vishay-Dale
R4 1 5k 微调器,5K,0.25W,SMD 3.5x5.3x4.8mm 3224W-1-502E Bourns
R5、R11、R12、R14 4 0 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 ERJ-3GEY0R00V Panasonic
R6 1 220 电阻,220,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-07220RL Yageo
R8、R13 2 100 电阻,100,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402 402 MCS0402MD1000BE100 Vishay/Beyschlag
R9、R15 2 49.9 电阻,49.9,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW040249R9FKED Vishay-Dale
R16 1 100 电阻,100,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-07100RL Yageo
R17、R20 2 0 电阻,0,0%,0.2W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04020000Z0EDHP Vishay-Dale
R18、R21 2 3.74k 电阻,3.74k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04023K74FKED Vishay-Dale
R19、R22 2 1.18k 电阻,1.18k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402 402 CRCW04021K18FKED Vishay-Dale
R23 1 1.00k 电阻,1.00k,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-071KL Yageo
SH-J1、SH-J2 2 单操作 2.54mm 间距开顶跳线插座 单操作 2.54mm 间距开顶跳线插座 M7582-05 Harwin
U1 1 可变增益放大器 1 电路差分 16-WQFN (4x4) WQFN16 LMH6518SQ_NOPB 德州仪器 (TI)
U2 1 单通道输出 LDO,150mA,固定 3.3V 输出,2.5V 至 24V 输入,具有超低 IQ,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40°C 至 85°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) DBV0005A TLV70133DBVR 德州仪器 (TI)
VCC、VCM、VCM_AUX 3 测试点,通用,红色,TH 红色通用测试点 5010 Keystone Electronics
C11、C21、C22 0 10pF 电容,陶瓷,10pF,50V,+/-2.5%,C0G/NP0,AEC-Q200 1 级,0402 402 04025U100CAT2A AVX
FID1、FID2、FID3 0 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 不适用 不适用 不适用
R7 0 0 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 603 ERJ-3GEY0R00V Panasonic
R10 0 100 电阻,100,1%,0.1W,0603 603 RC0603FR-07100RL Yageo