ZHCUCE9
October 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
快速入门
2.2
LaunchXL-F280049C 设置
2.3
LED 指示灯
2.4
跳线信息
2.5
测试点
2.6
硬件型号配置
2.7
SPI 型号配置
2.8
MCx 型号配置
3
软件
3.1
DRV8376EVM GUI 软件
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
其他信息
5.1
商标
1.3
规格
DRV8376EVM 可支持高达 65V 的电压和高达 4.5A 的电流。为防止损坏 IC 和 EVM,请确认未超出这些电压和电流规格。
图 1-1
简化原理图