ZHCUCE9 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门
    2. 2.2 LaunchXL-F280049C 设置
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 硬件型号配置
    7. 2.7 SPI 型号配置
    8. 2.8 MCx 型号配置
  9. 3软件
    1. 3.1 DRV8376EVM GUI 软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

DRV8376EVM GUI 软件

本节详细介绍 EVM GUI 软件的功能。GUI 用 GUI Composer 编写,可从 dev.ti.com/gallery 的开发软件库中获取。

GUI 启动后,会连接 LAUNCHXL-F280049C 板上的 C2000 MCU 并对其进行编程,前提是该板已连接并通电。连接硬件后,故障状态和电压监测器会与 EVM 匹配。如果不匹配,则需要切断 EVM 电源并重新检查设置。如果触发了故障,则按 GUI 上的“Clear Faults”按钮。

要使电机旋转,请执行以下操作:

  1. 使用 Google Chrome® 浏览器,导航至 dev.ti.com/gallery 并搜索 DRV8376EVM GUI。
  2. 加载后,确保 GUI 连接到电路板、底部状态栏中显示 Hardware Connected 并且 MCU LED 点亮。
  3. 确认 GUI 报告 VM_Undervoltage Fault 和 Over-Current Fault。
  4. 打开评估板上的电源,并设置电源的电流限制。
  5. 确保 AVDD、GVDD 和 VM LED 指示灯呈绿色亮起。
  6. 点击 GUI 上的 Clear Faults 按钮,并确认 GUI 上的所有故障指示灯已清除(绿色),然后检查确认 DRV8376EVM NFAULT LED 指示灯熄灭。
  7. 请检查以下各项:
    1. GUI 读回所提供的电压。
    2. GUI 显示无故障。
    3. 故障 LED 现已熄灭。
  8. 将 Output Enable 切换为 ON。
  9. 将“Duty Cycle (%)”提高到所需的值,电机开始旋转。
  10. 如果需要改变方向,则在 GUI 中切换方向,观察电机减速至停止,然后向相反方向旋转。
  11. 将 Output Enable 切换为“OFF”,以禁用电机。