ZHCUCE9 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门
    2. 2.2 LaunchXL-F280049C 设置
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 硬件型号配置
    7. 2.7 SPI 型号配置
    8. 2.8 MCx 型号配置
  9. 3软件
    1. 3.1 DRV8376EVM GUI 软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

硬件型号配置

要通过硬件型号 IC 使用 DRV8376EVM,请参考下面的表和图以正确配置器件。对于 SPI 型号和 MCx 型号,均应确保电阻器未组装或 DNP。

DRV8376EVM 硬件配置电阻器图 2-12 硬件配置电阻器
表 2-3 PWM 和 ASR/AAR 模式配置
MODE 类型 PWM 模式 ASR 和 AAR 模式 MODE_SR 引脚 DRV8376EVM
模式 1 6x 模式 ASR 和 AAR 被禁用 连接到 AGND 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R57
模式 2 6x 模式 ASR 和 AAR 被启用 高阻态 使用大于 200kΩ 的电阻器组装 R57
模式 3 3x 模式 ASR 和 AAR 被禁用 使用 47kΩ 电阻器连接到 GVDD 使用 47kΩ 电阻器组装 R53
模式 4 3x 模式 ASR 和 AAR 被启用 连接到 GVDD 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R53
表 2-4 压摆率配置
压摆率 SLEW 引脚 DRV8376EVM
1100V/μs 接至 AGND 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R60
500V/μs 高阻态 使用大于 200kΩ 的电阻器组装 R60
250V/μs 47kΩ 连接到 GVDD 使用 47kΩ 电阻器组装 R56
50V/μs 连接到 GVDD 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R56
表 2-5 增益配置
增益 Gain 引脚 DRV8376EVM
0.4V/V 接至 AGND 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R58
1V/V 高阻态 使用大于 200kΩ 的电阻器组装 R58
2.5V/V 47kΩ 连接到 GVDD 使用 47kΩ 电阻器组装 R54
5V/V 连接到 GVDD 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R54
表 2-6 OCP 配置
OCP OCP 引脚 DRV8376EVM
4.5A 接至 AGND 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R59
2A 连接到 GVDD 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R55