ZHCUCE9 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门
    2. 2.2 LaunchXL-F280049C 设置
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 硬件型号配置
    7. 2.7 SPI 型号配置
    8. 2.8 MCx 型号配置
  9. 3软件
    1. 3.1 DRV8376EVM GUI 软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

快速入门

DRV8376EVM 需要一个建议工作电压范围为 4.5V 至 65V 的电源。要设置 EVM 并为其供电,请按照以下顺序操作:

  1. 确保已根据型号配置 DRV8376EVM。
    1. 节 2.6
    2. 节 2.7
    3. 节 2.8
  2. 将电机的各相连接到 DRV8376EVM 上的螺钉端子的 OUT A、OUT B 和 OUT C。
  3. 请勿打开电源。将电机电源连接到 VM 并将电源地连接至 PGND。可以在图 2-1 中找到 PGND 和 VM 的位置。
  4. 对于有传感器应用,将霍尔传感器连接到 5 引脚连接器上的适当位置,如图 2-4 所示。确保已根据图 2-4 配置霍尔传感器的电源。
  5. 将 DRV8376EVM 连接到 LAUNCHXL-F280049C 的上半部分,如图 2-2 所示。电机和电源连接器必须朝向与 LaunchPad™ 上的 micro-USB 连接器相反的方向。
  6. 打开 DRV8376EVM 的电源。
  7. 将 micro-USB 电缆从计算机连接到 LAUNCHXLF280049C 顶部的 micro-USB 连接器。