ZHCUCE9 October 2024 DRV8376
DRV8376EVM 是一款用于三相电机驱动器应用的集成驱动器 IC 评估模块,可为客户提供驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机的单芯片功率级设计。除了 DRV8376 的硬件外,基于 TMS320F280049C 微控制器的电路板还具有向 DRV8376 发送必要信号以旋转三相无刷直流电机的参考软件。GUIComposer 软件支持用户对设置进行编程、旋转电机,并监控系统是否存在故障情况。