ZHCUCE9 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门
    2. 2.2 LaunchXL-F280049C 设置
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 硬件型号配置
    7. 2.7 SPI 型号配置
    8. 2.8 MCx 型号配置
  9. 3软件
    1. 3.1 DRV8376EVM GUI 软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

器件信息

DRV8376 集成了三个 H 半桥,具有 400mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可提供大功率驱动能力,支持客户驱动 4.5V - 65V(最大绝对值为 70V)无刷直流电机

使用集成电流检测功能来检测电流,无需外部电流检测电阻器。带有集成式 LDO 的电源管理功能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。

DRV8376 能够驱动高达 100kHz 的 PWM 频率。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,涵盖范围从电机电流限制行为到故障响应。