ZHCUCE9 October   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门
    2. 2.2 LaunchXL-F280049C 设置
    3. 2.3 LED 指示灯
    4. 2.4 跳线信息
    5. 2.5 测试点
    6. 2.6 硬件型号配置
    7. 2.7 SPI 型号配置
    8. 2.8 MCx 型号配置
  9. 3软件
    1. 3.1 DRV8376EVM GUI 软件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

MCx 型号配置

要通过 MCx 型号 IC 来使用 DRV8376EVM,请参考下面的表和图以正确配置器件。对于 SPI 型号,确保电阻器未组装或 DNP,R17、R18 和 R19 组装 0Ω 电阻器或短接,R20 组装 5.1kΩ 电阻器。

DRV8376 IC 的 MCx 型号利用硬件型号电阻器来配置 MODE、GAIN_SLEW_tLOCK、DIR 和 ADVANCE。

DRV8376EVM MCx 配置电阻器图 2-14 MCx 配置电阻器
表 2-7 MODE 引脚配置
MODE 引脚 霍尔配置 调制 ASR 和 AAR 模式

DRV8376EVM

接至 AGND 模拟霍尔输入 异步 ASR 和 AAR 已禁用 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R57
22kΩ 连接到 AGND 数字霍尔输入 异步 ASR 和 AAR 已禁用 使用 22kΩ 电阻器组装 R57

100kΩ 连接到 AGND

模拟霍尔输入 同步 ASR 和 AAR 已禁用 使用 100kΩ 电阻器组装 R57

高阻态

数字霍尔输入 同步 ASR 和 AAR 已禁用 使用大于 200kΩ 的电阻器组装 R57

100kΩ 连接到 GVDD

模拟霍尔输入 同步 ASR 和 AAR 已启用 使用 100kΩ 电阻器组装 R53

22kΩ 连接到 GVDD

数字霍尔输入 同步 ASR 和 AAR 已启用 使用 22kΩ 电阻器组装 R53

连接到 GVDD

数字霍尔输入 同步 ASR 和 AAR 已启用 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R53
表 2-8 GAIN_SLEW_tLOCK 引脚配置
GAIN_SLEW_tLOCK 引脚 增益 SLEW LOCK_DET_TIME DRV8376EVM
连接到 AGND 0.4V/A 1.1V/ns 500ms 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R58
22kΩ 连接到 AGND 0.4V/A 1.1V/ns 5000ms 使用 22kΩ 电阻器组装 R58
100kΩ 连接到 AGND 0.4V/A 0.25V/ns 500ms 使用 100kΩ 电阻器组装 R58
高阻态 0.4V/A 0.25V/ns 5000ms 使用大于 200kΩ 的电阻器组装 R58
100kΩ 连接到 GVDD 2.5V/A 1.1V/ns 500ms 使用 100kΩ 电阻器组装 R54
22kΩ 连接到 GVDD 2.5V/A 1.1V/ns 5000ms 使用 22kΩ 电阻器组装 R54
连接到 GVDD 2.5V/A 0.25V/ns 500ms 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R54
表 2-9 DIR 引脚配置
DIR 引脚 DIR 运行 DRV8376EVM

连接到 GND

禁用方向更改功能

使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R59
表 2-10 ADVANCE 引脚配置

Advance 引脚

相位超前设置

DRV8376EVM

连接到 AGND 0° 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R60
22kΩ 连接到 AGND 4° 使用 22kΩ 电阻器组装 R60
100kΩ 连接到 AGND 11° 使用 100kΩ 电阻器组装 R60
高阻态 15° 使用大于 200kΩ 的电阻器组装 R60
100kΩ 连接到 GVDD 20° 使用 100kΩ 电阻器组装 R56
22kΩ 连接到 GVDD 25° 使用 22kΩ 电阻器组装 R56
连接到 GVDD 30° 使用 0Ω 电阻器或通过短接组装 R56