DRV8376EVM 是一款用于三相电机驱动器应用的集成驱动器 IC 评估模块,可为客户提供驱动 4.5V 至 65V 无刷直流电机的单芯片功率级设计。除了 DRV8376 的硬件外,基于 TMS320F280049C 微控制器的电路板还具有向 DRV8376 发送必要信号以旋转三相无刷直流电机的参考软件。GUIComposer 软件支持用户对设置进行编程、旋转电机,并监控系统是否存在故障情况。
本文档旨在用作 DRV8376EVM 和 LAUNCHXL-F280049C 设计的入门指南。本文档适用于参与设计、实现和验证 DRV8376 和 TMS320F280049C 参考软件的工程师。
本文档旨在为用户提供使用 TMS320F280049C 隔离式电路板评估 DRV8376 器件的指南。本文档涵盖了电路板与外部电机和电源之间所需的硬件连接。硬件连接完成后,用户需要下载必要的工具和软件以旋转电机。
本文档随 DRV8376EVM 客户评估模块 (EVM) 一起提供,作为 DRV8376 三相集成式 FET 电机驱动器数据表的补充。本用户指南详细介绍了 EVM 的硬件实现。
DRV8376EVM 可支持高达 65V 的电压和高达 4.5A 的电流。为防止损坏 IC 和 EVM,请确认未超出这些电压和电流规格。
DRV8376 集成了三个 H 半桥,具有 400mΩ 的超低 RDS(ON)(高侧 + 低侧),可提供大功率驱动能力,支持客户驱动 4.5V - 65V(最大绝对值为 70V)无刷直流电机
使用集成电流检测功能来检测电流,无需外部电流检测电阻器。带有集成式 LDO 的电源管理功能为器件生成必要的电压轨,可用于为外部电路供电。
DRV8376 能够驱动高达 100kHz 的 PWM 频率。该控制方案具有高度可配置性,可通过硬件引脚或寄存器设置进行配置,涵盖范围从电机电流限制行为到故障响应。
下面部分介绍了 EVM 硬件以及与外部电源、霍尔传感器、PC(通过 USB)和电机的连接。DRV8376EVM 的主要构建块如图 2-1 中所示。DRV8376EVM 设计为可在 4.5V 至 65V 的输入电源电压下运行。
DRV8376EVM 需要一个建议工作电压范围为 4.5V 至 65V 的电源。要设置 EVM 并为其供电,请按照以下顺序操作:
必须将 DRV8376EVM 连接到 LaunchXL-F280049C,如图 2-2 所示。确保 DRV8376EVM 的电源输入和相位输出朝向 LaunchXL-F280049C 上 micro-USB 的相反方向。
![]() |
表面高温。接触会导致烫伤。请勿触摸。 |
![]() |
高压。将电路板连接到火线时可能会触电。电路板应由专业人员小心处理。 |
为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。 |
DRV8376EVM 评估板上有几个 LED 指示灯,用于指示评估板的状态。
图 2-3 中显示了 DRV8376EVM 上的所有 LED 指示灯。
在使用 DRV8376EVM 期间需要察看这些 LED 指示灯。为评估板供电后,VM、AVDD 和 GVDD 的状态 LED 指示灯会亮起。在连接 DRV8376EVM 的情况下,GUI 或固件在 LaunchXL-F280049C 上运行时,MCU LED 指示灯会亮起。一旦发生驱动器故障,NFAULT 状态 LED 指示灯就会亮起。