ZHCUCE4A May 2024 – October 2024
TI LM514x-Q1 系列汽车同步降压控制器具有 3.5V 至 100V 的输入工作电压范围(如表 1-1 所示),可为一系列应用提供灵活性、可扩展性和经优化的设计尺寸。这些控制器可实现具有高密度、低 EMI 和更高灵活性的直流/直流设计。提供的 EMI 缓解功能包括双随机展频 (DRSS) 或三角展频 (TRSS)、用于控制压摆率 (SR) 的栅极驱动器分离输出和集成式有源 EMI 滤波 (AEF)。所有控制器的最大额定工作结温为 150°C,并符合 AEC-Q100 1 级标准。
| 直流/直流控制器 | 单通道或双通道 | VIN 范围 | 控制方法 | 栅极驱动电压 | 同步输出 | 降低 EMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM25141-Q1 | 单通道 | 3.8V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 不适用 | SR 控制、TRSS |
| LM25143-Q1 | 双通道 | 3.5V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 90° 相移 | SR 控制、TRSS |
| LM25148-Q1 | 单通道 | 3.5V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 180° 相移 | DRSS |
| LM25148B-Q1 |
单通道 |
3.5V 至 42V |
峰值电流模式 |
5V |
180° 相移 |
DRSS |
| LM25149-Q1 | 单通道 | 3.5V 至 42V | 峰值电流模式 | 5V | 180° 相移 | DRSS,AEF |
| LM5141-Q1 | 单通道 | 3.8V 至 65V | 峰值电流模式 | 5V | 不适用 | SR 控制、TRSS |
| LM5143-Q1 | 双通道 | 3.5V 至 65V | 峰值电流模式 | 5V | 90° 相移 | SR 控制、TRSS |
| LM5145-Q1 | 单通道 | 5.5V 至 75V | 电压模式 | 7.5V | 180° 相移 | 不适用 |
| LM5146-Q1 | 单通道 | 5.5V 至 100V | 电压模式 | 7.5V | 180° 相移 | 不适用 |
| LM5148-Q1 | 单通道 | 3.5V 至 80V | 峰值电流模式 | 5V | 180° 相移 | DRSS |
| LM5149-Q1 | 单通道 | 3.5V 至 80V | 峰值电流模式 | 5V | 180° 相移 | DRSS,AEF |