ZHCUCE4A May 2024 – October 2024
LM25148BQ1EVM-2100 评估模块 (EVM) 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的同步直流/直流降压稳压器。此 EVM 在 5.5V 至 36V 的宽输入电压范围工作,可提供 5V 的稳压输出。输出电压具有优于 1% 的设定点精度并可以通过修改反馈电阻值进行调节,从而允许用户根据需要定制输出电压。
该 EVM 中使用的 LM25148B-Q1 同步降压控制器具有以下特性: