ZHCUCE4A May 2024 – October 2024
图 3-7 显示了启用有源 EMI 和 DRSS 缓解技术时 LM25148B-Q1 EVM 在 12V 输入下的 EMI 性能。根据 CISPR 25 低频规范使用 5µH LISN,在 150kHz 至 30MHz 的频率范围内对传导发射进行测量。CISPR 25 5 级峰值和平均限值线以红色表示。分别使用峰值检测法和平均值检测法来测量黄色和绿色光谱。