ZHCUCD5A August   2024  – September 2024

 

  1.   1
    1. 1.1 商标
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   7
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 连接
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件限制
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6修订历史记录
  13. 7商标

EVM 连接

用于实现 EVM 运行的连接

  • 将 5.5V 至 18V 的直流电源连接到电源输入香蕉连接器。
  • 将 Micro Type-B USB 连接器连接到 PC 以使用 GUI 对 EEPROM 进行编程。
  • 将 DisplayPort 连接器 J35 连接到支持 DP 的监视器。
  • 将 USB3.0 连接器 J29 连接到 PC USB3.0(或更高版本)端口。
  • 连接到 Aardvark 连接器来对 EEPROM 进行编程。
  • 提供 Type-C 连接器以便连接到电力输送或 Type-C 受电器件或测试设备。
表 2-1 用于基本操作的 TPS25763Q1 EVM 配置
跳线连接说明
J1已安装跳线IRQ1 连接到 GUI 使用的 USB MCU
J28安装所有行将 MCU 连接到 I2C1 总线
J27安装所有行将 MCU 连接到 I2C2 总线
J10安装第 2 行、第 4 行(引脚 1:2、5:6)将 Aardvark I2C 连接到 I2C1 总线
J3未安装TPS25763-Q1 从 EEPROM 启动
J4已安装TPS25763-Q1 NTC 引脚连接到外部 PTC/电阻分压器
J8安装第 3 行、第 4 行(引脚 5:6、7:8)EEPROM 连接到 I2C1 总线
J23、J5、J6、J19、J16VCC3V3外设电路由外部 LDO 供电
J17连接引脚 2:3U8 T3USB221A-Q1 多路复用器由外部 LDO 供电
J15安装所有行启用外部 LDO,TPS25763-Q1 LDO_5V 由外部 LDO (VCC5V) 供电
J41已安装DP_PWR 连接到 VCC3V3
J21引脚 2:3 (DISABLE)禁用 TUSB1064 I2C 功能。由 TPS25763-Q1 GPIO 控制
J20引脚 1:2 (FLIP)将 TUSB1064 引脚 21 连接到 TPS25763-Q1 GPIO FLIP 输出
J22引脚 1:2 (CTL0)将 TUSB1064 引脚 22 连接到 TPS25763-Q1 GPIO CLT0 输出
J1引脚 2:3 (CTL1)将 TPS25763-Q1 GPIO9 配置为连接至 TUSB1064 的 CTL1 信号
J2引脚 2:3 (FLIP)将 TPS25763-Q1 GPIO1 配置为连接至 TUSB1064 的 FLIP 信号