ZHCUCD5A August 2024 – September 2024
TPS25763-Q1 是一款 USB PD 控制器,具有支持 65W 的降压/升压转换器。TPS25763-Q1 可以与 TUSB1064 连接,以实现 DP 交替模式灌电流侧功能,具体如 TPS25763Q1EVM 所示。
可通过 TPS257XX-Q1-GUI 来定制该 EVM。此外,该 EVM 还配备了 Aardvark 连接器,用于连接 I2C 接口、USB Micro-B 接口和 USB2ANY 接口以进行调试和开发。
本用户指南介绍了如何使用 TPS25763Q1EVM 来测试 PD 功能以及 USB 数据和 DP 交替模式。本文档包括有关 EVM 使用方法、套件内容、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM) 的说明。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 TPS25763Q1EVM。