ZHCUCD5A August 2024 – September 2024
TPS25763Q1EVM 旨在评估用于 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用的 TPS25763-Q1。该 EVM 支持通过 DisplayPort™ over USB-C®(DP 交替模式)进行单端口 PD 充电,并且提供三种其他型号:仅单端口充电 (TPS25762DQ1EVM)、仅双端口充电 (TPS25772DQ1EVM) 以及双端口充电和 USB 2.0 (TPS25772Q1EVM-CD-150)。该 EVM 集成了一个 TIVA 微控制器,从而能够实现在线调试和在线 EEPROM 更新。
可通过直观的应用程序自定义工具以图形用户界面 (TPS257XX-Q1-GUI) 的形式选择器件配置设置,从而大大降低了竞争性 USB-PD 设计相关的复杂性。